1702.200 - Mâchoires support
oscillants

  • Pour la fixation des mors de placage (réf. art. 1703.300-1703.400), des kits de griffes de serrage (réf. art. 1702.600) et des griffes de serrage (réf. art. 1702.710-1702.780)
  • Face frontale utilisable pour le serrage (traitée et rectifiée)

Mors mobile oscillant (réf. art. 1702.200)

  • Pour le serrage des pièces non-prismatiques
  • Pour compenser de pièces avec des faces à brider non parallèles

Mors et griffes de serrage à commander séparément.

Cet article 1702.200 - Mâchoires support oscillants / mors mobile () est une variante du groupe d’articles Mâ­choires sup­port oscillants (EH 1702.)

Ver­sion
cro­quis
Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors mobile
cro­quis:
2
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
1702.200
Documents
Mâchoires support
  • mors mobile – croquis 2
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Poids: 3 kg
Mâchoires support

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1702.200
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Griffes de serrage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.