Utilisables pour positionner et appliquer une pression, p. ex. pour la peinture ou le sablage de pièces.
Cet article 22150.0080 - Poussoir latéral lisses, sans joint d'étanchéité / embout en thermoplastique, force légère du ressort (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Pression F max.1: ~ 100 N) est une variante du groupe d’articles Poussoirs latéraux lisses, sans joint d'étanchéité (EH 22150.)
1) valeur moyenne mesurée
2) Si la hauteur de la pièce (y) est inférieure à l2-d2/2, calculer la cote de coordonnées (x).
Corps
Ressort
Embout
Ressort léger = ressort inox
Montage par emmanchement.
Formule de calcul de l'entraxe pour l'alésage de montage :
l0 = z/2 + w + x,
l0 = entraxe,
y = hauteur de pièce,
w = longueur de pièce,
x = dimension coordonnée,
s = course
z = diamètre de butée
Calcul dimension x :
y supérieur ou égal à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s
ou
y inférieur à l2 - d2/2, alors x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: