22570.0228 - Goujon fileté
avec embout sphérique

Les goujons filetés avec embout sphérique (EH 22570.) peuvent être combinés avec les patins en plastique (EH 22570.).

Cet article 22570.0228 - Goujon fileté avec embout sphérique / (d1: M8, l: 63 mm) est une variante du groupe d’articles Gou­jons fi­le­tés avec embout sphérique (EH 22570.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Numéro d’article:
22570.0228
Documents
Goujon fileté
  • acier de decolletage
  • d1: M8
  • l: 63 mm
  • d2 +0,05: 6,1 mm
  • SW: 4 mm
  • Poids: 18 g
Goujon fileté

Matières

  • acier de décolletage, qualité 5.8, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22570.0228
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.