Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc.
Pour la transmission sans perte de forces de retenue élevées, p. ex. sur pièces de fonderie ou pièces forgées.
Cet article 22620.0631 - Inserts carbure / avec pointe (d1 ±0,1: 11,3 mm) est une variante du groupe d’articles Inserts carbure (EH 22620.)
Embout
Le montage se fait soit par brasage, collage ou emmanchement à force. Les trois pattes garantissent un positionnement exacte de centrage, et le collage ou l'emmanchement empêche la rotation. En fonction de l'élément, choisir un diamètre de montage entre d1 et d2.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: