Éléments de base destinés à être monté dans les montages d'usinage, les mâchoires de serrage, les bras de serrage, les systèmes de préhension etc.
Le modèle avec l'installation par l'avant est particulièrement adapté lorsqu'un montage par l'arrière n'est pas possible.
Cet article 22620.0417 - Inserts carbure montage par l'avant / (d1 n6: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Inserts carbure montage par l'avant (EH 22620.)
Embout
Corps
L'installation est réalisée au moyen d'un alésage de positionnement, et l'insert peut être fixé par l'avant à l'aide d'une vis à tête cylindrique.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: