Les cimblots de positionnement cylindriques (DIN 6321, forme B) servent à positionner des pièces à positionner dans des alésages avec une cote d'ajustement. Mais peuvent également servir d'appui ou de butée.
Les cimblots dégagés (DIN 6321, forme C) peuvent compenser des tolérances d'entraxe de deux alésages ou définir le positionnement de pièces dans une seule direction.
Pour les cimblots de positionnement (fig. 1 - forme B et fig. 2 - forme C), un centre est autorisé conformément à la norme DIN 6321.
Cet article 22630.0021 - Cimblots de positionnement DIN 6321 / cimblot de positionnement et d'appui, cylindrique, DIN 6321, forme B (d1 g6: 6 mm, l1: 12 mm) est une variante du groupe d’articles Cimblots de positionnement DIN 6321 (EH 22630.)
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: