Vis à bille à tête, bille tronquée

EH 22710.

Les vis à bille sont utilisées pour le bridage, serrage ou l'appui des faces qui ne sont ni planes, ni parallèles.

Transmission maximale de la force grâce à la bille tronquée et mobile.

Votre sélection a donné lieu à 54 résultats

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l2 ~ [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 50 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0972
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: ~ 50 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 7,5 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 184 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 80 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0974
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: ~ 80 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 28 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 255 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 ~ [mm]:
~ 100 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
90 kN
Numéro d’article:
22710.0976
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M20
  • l2: ~ 100 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 48 mm
  • Diamètre de bille: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 90 kN
  • Poids: 303 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 60 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0982
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M24
  • l2: ~ 60 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 324 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 90 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0984
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M24
  • l2: ~ 90 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 30 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 426 g
vers la vue d'article
Vis à bille
Ver­sion:
surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 ~ [mm]:
~ 120 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique1) max. [kN]:
120 kN
Numéro d’article:
22710.0986
CAO
Documents
Vis à bille
  • surface d'appui striée, acier traité
  • d1: M24
  • l2: ~ 120 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 15,8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 60 mm
  • Diamètre de bille: 18 mm
  • SW: 19 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique1) max.: 120 kN
  • Poids: 528 g
vers la vue d'article
Vis à bille

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé
  • inox trempé

Vis

  • acier traité, 1200 ±100 N/mm2
  • inox 1.4305

Notes

La bille n'est pas bloquée contre le retournement.

Réalisations spéciales sur demande.

Références

Frein filet sur demande - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22710. Vis à bille – à tête, bille tronquée
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Éléments à billes / Éléments de pression
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.