Pour contrôler une pièce sur un élément d’appui.
L’unité de contrôle présence pièce est toujours intégrée à un système avec un élément d’appui. Celui-ci indique si une pièce se trouve à une position particulière et transmet l’information par un signal électrique via une fiche simple.
L’unité de contrôle présence pièce peut être utilisée en combinaison avec différents éléments d’appui. Dans la gamme d’éléments normalisés Halder, les boulons (EH 22690.) peuvent convenir, par exemple.
Le transfert de données se fait par connexion câblée. En option, le signal de contrôle peut être transmis par radio. Pour le raccordement de la unité de contrôle présence pièce au émetteur radio, il faut choisir l'exécution avec douille (femelle)
L’unité de contrôle présence pièce est conforme aux exigences de la classe de protection IP6K7 (résistante aux températures élevées et robuste).
Cet article 22810.0008 - Unités de contrôle présence pièce avec capteur / unité de contrôle avec douille (d1: M8) est une variante du groupe d’articles Unités de contrôle présence pièce avec capteur (EH 22810.)
Câble
Capteur
Connecteur
Corps
Corps
Informations complémentaires sur demande.
La société Erwin Halder KG est un fabricant d’appareils électriques enregistré (n° d’enregistrement DEEE DE 47048902).
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.