22350.0753 - Broches de levage
autobloquantes, en inox

Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel. Des usinages spéciaux, comme p. ex. des taraudages pour des anneaux de levage dans la pièce, ne sont plus nécessaires.

Anti-corrosion et résistante aux intempéries, donc adaptée à l'utilisation en extérieur. Axe traité, trempé par précipitation, présentant une bonne résistance à l'usure

Cet article 22350.0753 - Broches de levage autobloquantes, en inox / (d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm, l1 +0,6: 50 mm) est une variante du groupe d’articles Broches de le­vage autobloquantes, en inox (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Charge ad­mis­sible selon DIN EN 13155 F1 [kN]:
3,8 kN
Numéro d’article:
22350.0753
Documents
Broches de levage
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F1: 3,8 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F2: 3,5 kN
  • Charge admissible selon DIN EN 13155 F3: 2,8 kN
  • x min.: 1,5 mm
  • x max.: 35 mm
  • Alésage de positionnement H11: 13,8 mm
  • plage de température de fonctionnement max.: 250 °C
  • Poids: 290 g
Broches de levage

Matières

Axe

  • inox 1.4542, trempé par précipitation

Bouton-poussoir

  • aluminium, anodisé rouge

Manilles

  • inox 1.4571

Ressort

  • inox

Assemblage

Des trous H11 suffisent pour son utilisation.

Montage :

  1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
  2. Insérer la broche de levage à bille
  3. Relâcher le bouton (le bouton doit revenir en position de départ.)

Démontage :

  1. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
  2. Retirer la broche de levage à bille
  3. Relâcher le bouton

Fonctionnement

Chaque broche de levage est livrée avec un manuel d'instructions et une déclaration de conformité CE.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22350.0753
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Original operating instructions lifting pins
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Notice d’utilisation abrégée des broches de levage (EH 22350.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Broches de levage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer dispositif de levage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.