Ce câble se fixe sur les broches à billes EH 22340., EH 22350., EH 22370. et EH 22380. ainsi que sur les versions EH 22360. et EH 22400. Son rôle est de sécuriser contre la perte.
Cet article 22400.1142 - Câble de retenue / inox, avec circlip et oeillet (l: 200 mm) est une variante du groupe d’articles Câbles de retenue (EH 22400.)
1) ne s'applique pas pour les broches à billes, version simple
2) pour broches à billes, version simple
Œillet
Câble de retenue
Revêtement de câble de retenue
Réalisations spéciales sur demande.
Les versions croquis 3 et 4 correspondent à la spec MIL-DTL-83420.
Fixation du circlip (croquis 5/6) sur la broche à billes au moyen d'un maillet, démontage en faisant levier avec un tournevis.
Version plastique (croquis 7) : après fixation, mettre à longueur en coupant proprement.
Forme spirale (croquis 8) avec une très grande longueur de travail.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: