Les Flight-Pins Halder selon la norme MS17987 / NAS1333-1343 sont utilisées pour la fixation rapide, arrêter, ajuster, changer et sécuriser. Rapidement et facilement déverrouillables pour des utilisations répétées.
Halder Flight-Pins (broche à billes simple effet / Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sont produites suivant la norme MS / NAS et testées selon la norme NAS 1332.
Traitement de surfaces:
Traitement thermique :
Cet article 4213.D13 - Broches à billes simple effet - selon NAS / MS17987 / (Diamètre nominal A: 3/8 in, Longueur de serrage L +0,02 0: 1,3 in) est une variante du groupe d’articles Broches à billes simple effet - selon NAS / MS17987 (EH 4213.)
Corps
Embout
Ressort
Poignée
Anneau porte-clés
Bouton-poussoir
Bille
Toutes les autres dimensions sont disponibles sur demande.
Les autres combinaisons de diamètres et de longueur non citées mais conformes à la norme peuvent être produites rapidement à la demande du client.
Réalisations spéciales sur demande.
Broches à billes simple effet, autobloquantes. Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.