Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement dans les alésages à trou borgne lisse (H11) sans douille de fixation supplémentaire.
Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives. Utilisation flexible grâce au placement de la bille entre la broche et l’alésage.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Cet article 22420.0032 - Broches à billes avec poignée champignon / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 60 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes avec poignée champignon (EH 22410. /EH 22420.)
1) La force de retenue dépend du matériau de l’appui - pour les autres valeurs, voir « Utilisation ».
2) résistance au cisaillement selon la norme DIN 50141
Axe
Poignée
Bouton-poussoir
Ressort
Réalisations spéciales sur demande.
La broche à billes ne doit pas être utilisée comme dispositif de levage.
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Les broches à billes peuvent être utilisées dans les trous borgnes. La tenue obtenue dans un trou H11 dépend du matériau de l’appui :
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: