Les broches à bille en titane sont caractérisées par les propriétés positives du matériau :
Le modèle en titane est utilisé dans des secteurs tels que la construction légère, l'environnement maritime et l'industrie chimique.
Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Conception compacte avec la poignée standard.
Cet article 22390.0024 - Broches à billes autobloquante, avec poignée standard, titane / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +0,6: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes autobloquante, avec poignée standard, titane (EH 22390.)
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: