Avec la broche et la douille de liaison, il est possible de fixer et sécuriser rapidement des pièces ou des outils.
Cet article 22340.0905 - Broches à billes de liaison autobloquantes, avec anneaux / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) est une variante du groupe d’articles Broches à billes de liaison autobloquantes, avec anneaux (EH 22340.)
Embout
Douille
Anneaux
Ressort
Broche et douille sont disponibles séparément sur demande
Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: