22880.0305 - Bouchons d'étanchéité Expander®
à tirant

Les bouchons d'étanchéité Expander® permettent l'obturation fiable, rapide et économique des forages dans la technique des fluides, p. ex. alésages hydrauliques dans la construction de montage d'usinage. Pour la version à tirant, le montage se fait à l'aide d'outils de montage ergonomiques.

Douille et tige sont déjà intégrées, modèle particulièrement adaptée aux opérations automatisées.

Se conformer aux renseignements techniques présentés à la fin de ce programme.

Cet article 22880.0305 - Bouchons d'étanchéité Expander® à tirant / (d1: 5 mm) est une variante du groupe d’articles Bou­chons d'é­tan­chéité Ex­pan­der® à tirant (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Numéro d’article:
22880.0305
Documents
Bouchons d'étanchéité Expander
  • d1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 +0,12 0: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 41 mm
  • l3 max.: 7,5 mm
  • l4 max.: 10 mm
  • Poids: 2,5 g
Bouchons d'étanchéité Expander

Matières

Corps

  • acier cémenté, revenu

Embout

  • acier
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22880.0305
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.