Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.
Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
Grâce aux propriétés du plastique, les composant ne nécessitent pas d'entretien ou de lubrification, et est également résistant à l'abrasion. En comparaison avec le modèle en acier, le modèle en plastique offre des avantages supplémentaires tels que l'isolation électrique et les caractéristiques amagnétiques.
Cet article 22751.0022 - Billes porteuses plastique / (d1: 36 mm) est une variante du groupe d’articles Billes porteuses plastique (EH 22751.)
Couvercle
Boîtier
Bille
Bille du palier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: