Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage, ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.
Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.
A partir du diamètre d1 = 36, elles disposent d'un joint feutre imbibé d'huile les protégeant de la poussière.
Cet article 22750.0036 - Billes porteuses avec corps en tôle d'acier / toutes pièces zinguées, bille en inox (d1 ±0,095: 62 mm) est une variante du groupe d’articles Billes porteuses avec corps en tôle d'acier (EH 22750.)
1) Valeur de référence pour 2 mm acier / 5 mm aluminium (ajustement serré)
2) sans joint feutre
Couvercle
Boîtier
Bille
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: