Vé­rins d'ap­pui

EH 23220.

Le vérin d'appui permet de mettre en contact des points d'appui supplémentaires aux points 3 points d'appui traditionnels.

Le vérin d'appui présente les avantages :

  • De créer le contact sans déformation,
  • D'éviter les vibrations pendant l'usinage
  • De permettre l'appui de nervures et de moulures pour accentuer la tenue des pièces bridées
  • De soutenir les pièces brutes sans déformation

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [g]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
gewicht [g]:
1137 g
Numéro d’article:
23220.0400
CAO
Documents
Vérins d'appui
  • Système: V70/L12/L16
  • Poids: 1137 g
vers la vue d'article
Vérins d'appui

Matières

Boîtier

  • aluminium, anodisé rouge

Corps

  • aciér cémenté, nitruré, phosphatation manganèse et rectifié

Notes

Afin d'assurer le parfait fonctionnement, le taraudage M 12 doit toujours être obturé.

Références

Possibilités de fixation complémentaires et flexibles avec la plaque de de serrage 23210.0740.

Le taraudage M 8 sur la partie supérieure du vérin permet de fixer différents appuis issus du catalogue (EH 22...). Il est également possible de monter et d'adapter des rallonges et appuis selon les besoins spécifiques.

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107. et EH 1108.

Assemblage

Fixer le vérin d'appui (taraudage de fixation 2 x M 6) sur l'outillage. Veiller à l'orienter vers l'opérateur !

Autre possibilité : Démonter le goujon fileté M 12 x 10 et le remplacer par un goujon fileté M 12 x 30, puis monter le vérin d'appui avec une clé (SW 21), p. ex. pour fixer l'écrou en T (aucune orientation vers l'opérateur n'est dans ce cas assurée). Goujon M 12 x 30 et écrou en T DIN 508 M 12 x 14, qualité 10 fournis.

Il est possible d'encastrer le vérin d'appui de 16 mm.

Fonctionnement

En faisant pivoter le six pans creux SW 6 sur la partie rouge du corps, l'axe d'appui vient en contact contre la pièce à brider avec une légère pression.

  1. En continuant à tourner (soit 180°) le six pans creux, le mécanisme de serrage bloque l'axe d'appui sans modification de course. Le vérin d'appui est alors positionné contre la pièce et ainsi bloqué.
  2. En tournant dans le sens inverse, le déblocage est réalisé. En continuant à tourner complètement le six pans creux (soit 180°), l'axe d'appui poursuit sa course jusqu'à la position initiale.
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
FAQ - Vérins d'appui
Catégorie:
FAQ
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23220. Vérins d'appui
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.

 

À quoi sert le vérin d'appui ?

Le vérin d'appui peut être utilisé en plus pour des points de serrage surdéterminés pour l'appui, par exemple sur des pièces labiles. Il permet de réduire les vibrations et les dommages de surface pendant l'usinage. La qualité de surface de l’ouvrage et la durée de vie des outils s'en trouvent considérablement améliorées..

Avec quelle force le vérin d'appui appuie-t-il sur l’ouvrage ?

La force d'appui est d'environ 20 à 70 N.

Est-ce que la force d'appui sur l’ouvrage peut être modifiée ?

Le vérin d'appui peut être fabriqué en modèle spécial avec une autre force d'appui. N’hésitez pas à nous adresser votre demande.

Quelle est la différence entre les vérins d'appui et les brides flottantes ?

La surface n'est pas recouverte par une tête de bridage, il est donc possible de travailler la surface et les côtés.

Existe-t-il des alternatives au vérin d'appui ?

L'appui antivibratoire peut être une bonne alternative peu coûteuse. L’appui réglable, en revanche, est une alternative médiocre et non professionnelle.

Que faire si le vérin d'appui ne se bloque pas ?

Pour cela, il faut absolument respecter le couple de serrage requis (15 Nm). Parfois, il n’est pas possible de l'appliquer avec une clé Allen à poignée en T.

Que faire si le vérin d'appui est endommagé ?

Une réparation est possible dans la plupart des cas. Veuillez contacter notre service commercial à ce sujet.

Quel type d'entretien ou de maintenance faut-il effectuer sur le vérin d'appui ?

Le vérin d'appui ne nécessite pas d'entretien particulier. Il est toutefois recommandé de procéder à un contrôle visuel et fonctionnel régulier. De plus, il faut faire attention à la teneur en huile de l'émulsion de refroidissement, sinon une corrosion des pièces fonctionnelles internes est possible.