23700.0163 - Éléments intermédiaires

a [mm]
b [mm]
c [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Numéro d’article:
23700.0163
Documents
Éléments intermédiaires
  • Système: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Poids: 2149 g
Éléments intermédiaires

Matières

Corps

  • acier bruni

Pièces d'usure

  • acier traité

Goujon

  • acier spécial
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23700.0163
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.