22740.0324 - Cimblots oscillants
réglables

Les cimblots oscillants servent de butées, d'appuis et de patins de serrage avec les éléments de bridage.

Cet article 22740.0324 - Cimblots oscillants réglables / à bille tronquée, surface d'appui striée (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Cim­blots os­cil­lants réglables (EH 22740.)

Ver­sion
Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
à bille tronquée, surface d'appui striée
Ma­tières:
acier traité, phosphaté
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
Charge ad­mis­sible pour uti­li­sa­tion sta­tique max. [kN]:
25 kN
Numéro d’article:
22740.0324
Documents
Cimblots oscillants
  • à bille tronquée, surface d'appui striée – croquis 2, acier traité
  • Système: V70/L16
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • Charge admissible pour utilisation statique max.: 25 kN
  • Couple de serrage max.: 206 Nm
  • Poids: 130 g
Cimblots oscillants

Matières

Bille

  • acier à roulement, trempé, naturel

Corps

  • acier traité, phosphaté

Écrou

  • acier bruni (ISO 4035)

Notes

La bille est bloquée pour empêcher le retournement.

La charge admissible mentionnée ci-dessous est également valable pour la version en inox.

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22740.0324
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.