22680.0144 - Cimblots d'appui
striés ou avec pointe

Pour les pièces à surface rugueuse. Le modèle avec pointe (figure 2) est particulièrement adapté pour les pièces en fonte.

Cet article 22680.0144 - Cimblots d'appui striés ou avec pointe / cémenté, strié, avec taraudage (l1: 25 mm, d1: M8) est une variante du groupe d’articles Cim­blots d'ap­pui striés ou avec pointe (EH 22680.)

Ver­sion
cro­quis
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
cémenté, strié, avec taraudage
cro­quis:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Numéro d’article:
22680.0144
Documents
Cimblots d'appui
  • cémenté, strié, avec taraudage – croquis 3
  • Système: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Couple de serrage max.: 18 Nm
  • Poids: 20 g
Cimblots d'appui

Matières

Corps

  • acier de décolletage, cémenté, bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 22680.0144
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.