23280.0114 - Butées
cylindriques

Sa configuration rectiligne permet un positionnement rapide et précis des pièces à usiner. La forme cylindrique facilite le repérage des coordonnées au point 0. La version courte, rectifiée avec une tolérance sur la hauteur de ±0,01 mm, peut également être utilisée comme appui.

Cet article 23280.0114 - Butées cylindriques / (Dimension de la rainure en T: 14 mm, l1 ±0,01: 25 mm) est une variante du groupe d’articles Butées cylindriques (EH 23280.)

Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Vis ISO 4762 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Di­men­sion de la rai­nure en T [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Vis ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Numéro d’article:
23280.0114
Documents
Butées
  • Système: V70
  • Dimension de la rainure en T: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Vis ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Poids: 203 g
Butées

Matières

Butée

  • acier, cémenté, rectifié

Plaque de serrage

  • acier bruni

Vis

  • acier, qualité 8.8 (ISO 4762)
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23280.0114
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.