Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.
Les vérins de bridage ont les avantages suivants :
Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.
Cet article 23310.0060 - Vérins de bridage pivotants, taille 60 / avec leviers à excentrique double (d1: 60 mm, d2: M12) est une variante du groupe d’articles Vérins de bridage pivotants, taille 60 (EH 23310.)
Il s’agit d’un modèle en fin de série. Le modèle qui le remplace est disponible avec une vis de serrage (réf. art. 23310.0065 et 23310.0067).
La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107, EH 1108 et EH 1617 du système de montage modulaire. Des inserts permettent de diminuer la hauteur de bridage.
Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :
La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.
La hauteur de serrage h1 ne doit pas être dépassée.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: