Les têtes de bridage sont utilisées comme éléments de précision dans les dispositifs conventionnels. Un trou de fixation, dont la profondeur est en fonction de la hauteur de serrage souhaitée, est réalisé dans le corps du dispositif.
Sur le modèle avec surface d’appui polie (figure 1), il est possible d’utiliser un soutien plat, semi-circulaire ou prismoïde sur la partie arrondie de la tête (rayon de 22) pour absorber la force opposée.
Sur le modèle avec douille de positionnement (figure 2)pas besoin de soutien pour absorber la force opposée. Pour la tête de bridage, le guidage est assuré par la douille de positionnement, qui doit être installée dans le dispositif. Cette douille est fournie et peut aussi être commandée séparément comme accessoire.
La tête est serrée à l'aide d'une vis six pans DIN 933 (ISO 4017) fournie.
Cet article 23370.0150 - Têtes de bridage / avec douille de positionnement (d1 f7: 30 mm) est une variante du groupe d’articles Têtes de bridage (EH 23370.)
Douille
Corps
Poussoir plat
Ressort
Vis équipée
Les couples de serrage dépendent de la situation de montage.
La hauteur de serrage peut être diminuée avec les cimblots oscillants, par exemple EH 22730.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: