Les rallonges de vérin peuvent servir à augmenter la hauteur de serrage des vérins de bridage EH 23310. Elles sont aussi utilisées avec les boulons d’appui (EH 22680.), les boulons (EH 22690.) et les cimblots oscillants (EH 22730. - EH22741.).
Cet article 23310.0132 - Rallonges de vérin / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M10) est une variante du groupe d’articles Rallonges de vérin (EH 23310.)
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: