Sau­te­relles à cro­chet verticale, avec embase horizontale

EH 23330.

Les sauterelles se distinguent par leurs rapports de force et de mouvement optimisés et leur facilité d’utilisation et permettent diverses applications dans de nombreux domaines.

Les sauterelles sont fabriquées avec des composants de haute qualité et conçues pour une utilisation durable sans entretien.

Avec sa surface d’appui douce et antidérapante et sa large prise, la poignée en plastique bi-composant, ergonomique et résistante à l’huile offre un confort d’utilisation incomparable

Votre sélection a donné lieu à 3 résultats

Ma­tières
Di­men­sion no­mi­nale
h3 min. [mm]
h3 max. [mm]
l1 [mm]
Force de re­te­nue F1 [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
3
h3 min. [mm]:
24 mm
h3 max. [mm]:
49 mm
l1 [mm]:
91 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
1,6 kN
Numéro d’article:
23330.5003
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 3
  • d1: 4 mm
  • d2: 5,2 mm
  • d3: 5,2 mm
  • b1: 38 mm
  • b2: 19,5 mm – 23,5 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 99 mm
  • h3 min.: 24 mm
  • h3 max.: 49 mm
  • h4 min.: 5 mm
  • h4 max.: 30 mm
  • h5: 11 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 158 mm
  • l3: 6,4 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 13 mm
  • Force de retenue F1: 1,6 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 150 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
4
h3 min. [mm]:
34,5 mm
h3 max. [mm]:
64 mm
l1 [mm]:
125 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
3,2 kN
Numéro d’article:
23330.5004
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 4
  • d1: 6 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • b1: 48 mm
  • b2: 24,5 mm – 32 mm
  • h1: 70 mm
  • h2: 136 mm
  • h3 min.: 34,5 mm
  • h3 max.: 64 mm
  • h4 min.: 7 mm
  • h4 max.: 36 mm
  • h5: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • l2: 190 mm
  • l3: 8 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 35 mm
  • l6: 19 mm
  • Force de retenue F1: 3,2 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 358 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet
Ma­tières:
acier
Di­men­sion no­mi­nale:
5
h3 min. [mm]:
43 mm
h3 max. [mm]:
81 mm
l1 [mm]:
151 mm
Force de re­te­nue F1 [kN]:
7 kN
Numéro d’article:
23330.5005
CAO
Documents
Sauterelles à crochet
  • acier
  • Dimension nominale: 5
  • d1: 8 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 35 mm – 46 mm
  • h1: 94,5 mm
  • h2: 168 mm
  • h3 min.: 43 mm
  • h3 max.: 81 mm
  • h4 min.: 9 mm
  • h4 max.: 47 mm
  • h5: 19 mm
  • l1: 151 mm
  • l2: 239 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4: 8 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 32 mm
  • Force de retenue F1: 7 kN
  • plage de température de fonctionnement min.: -10 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 791 g
vers la vue d'article
Sauterelles à crochet

Matières

Bride

  • acier, zingué par galvanisation, passivé

Rivet

  • inox

Poignée

  • plastique

Attache

  • acier, zingué par galvanisation, passivé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23330. Sauterelles à crochet – verticale, avec embase horizontale
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Sauterelles
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Flyer Toggle Clamps
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.