23060.0154 - Rondelles
exécution de précision

Les rondelles de précision ont une tolérance de parallélisme de 0,05 mm.

Cet article 23060.0154 - Rondelles exécution de précision / (d1: 4,2 mm) est une variante du groupe d’articles Ron­delles exécution de précision (EH 23060.)

Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
Pour vis [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4305
d1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
12 mm
s [mm]:
2 mm
Pour vis [mm]:
M4
Numéro d’article:
23060.0154
Documents
Rondelles
  • inox
  • d1: 4,2 mm
  • d2: 12 mm
  • s: 2 mm
  • Pour vis: M4
  • Poids: 1,5 g
Rondelles

Matières

  • inox 1.4305
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23060.0154
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.