Les rondelles convexes/concaves sont utilisées dans les raccords vissés pour équilibrer les surfaces non parallèles.
Cet article 23050.0206 - Rondelles convexes / concaves DIN 6319 / rondelles concaves en acier de cémentation, forme G (d2 H13: 7,1 mm) est une variante du groupe d’articles Rondelles convexes / concaves DIN 6319 (EH 23050.)
1) Indication du couple pour les vis à taraudage normal, le cas échéant tenir compte de la précharge, coefficient de frottement µtotal 0,14.
2) Dimensions non comprises dans la norme DIN.
3) Valeurs théoriques.
Rondelle concave
Rondelles concaves forme D : à n'utiliser que pour des surfaces planes, ou sphériques fermées.
Pour trous oblongs : n'utiliser que la forme G!
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: