Avec les vis de serrage à excentrique, un serrage simple et rapide de la pièce peut être réalisé directement sur la platine de la machine ou sur un plateau de bridage avec rainures en T.
Ces vis de serrage à excentrique avec cimblot de centrage sont bloquées dans une rainure en T, par exemple sur la platine de la machine, avec une vis de pression. Le serrage s'effectue par l'intermédiaire de la vis de bridage à tête excentrique. Le corps principal en laiton assure un serrage doux et en même temps ferme.
Les vis de serrage à excentrique avec cimblot de centrage présentent les caractéristiques suivantes :
Corps principal en laiton pour un serrage respectueux des matériaux
Serrage rapide par vis de bridage à tête excentrique
Une force de serrage élevée est obtenue
La conception basse permet l'usinage de pièces plates
Les dimensions compactes permettent un serrage multiple peu encombrant
Cet article 23270.0418 - Vis de serrage à excentrique avec lardon / (Dimension de la rainure en T: 18 mm, d1: M12) est une variante du groupe d’articles Vis de serrage à excentrique avec lardon (EH 23270.)
Vis à excentrique
Goujon fileté
Corps
Lardon
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: