23211.0020 - Étaux de bridage modulaire

Cet étau de bridage modulaire, avec sa combinaison de mors mobile et mors fixe, vous permet de brider une pièce par les flancs afin de pouvoir usiner toutes les autres faces dans la même OP.

  • Placage de la pièce sur les appuis-plans grâce à l'inclinaison du mors mobile
  • Aucune perte de dimension de votre plateau de bridage grâce aux mors déportés
  • Force de serrage élevée - jusqu‘à 20 kN
  • Construction robuste en fonte sphérolithique pour une réduction des vibrations
  • Bridage sur tous matériaux et toutes formes de pièces grâce aux mors interchangeables
  • Fixation combinée par géométrie et par serrage dans les rainures en T
  • Bridage sur les flancs pour éviter les collisions avec les outils
  • Trou de fixation pour le montage en option d'une butée latérale

Cet article 23211.0020 - Étaux de bridage modulaire / mors fixe () est une variante du groupe d’articles Étaux de bri­dage mo­du­laire (EH 23211.)

Ver­sion
cro­quis
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale - max. [kN]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
mors fixe
cro­quis:
2
Force de ser­rage ho­ri­zon­tale max. [kN]:
-
Numéro d’article:
23211.0020
Documents
Étaux de bridage modulaire
  • mors fixe – croquis 2
  • Poids: 5 kg
Étaux de bridage modulaire

Matières

  • fonte ductile (GGG 60)

Notes

La livraison comprend le mors interchangeable 1138.400 (strié/lisse) - possibilité de modification avec le mors interchangeable 1138.100 (doux).

Assemblage

La pièce à usiner est positionnée et ensuite bridée contre les appuis rectifiés. Les éléments d'appuis issus du catalogue Halder peuvent être fixés dans le taraudage de l'appui afin de s'adapter à tous les types de pièces.

Le trou taraudé sur les côtés permet l'installation d'une butée latérale.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23211.0020
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.