L'élément avec ressort est utilisé pour un positionnement simple et sûr des pièces à usiner avant l'opération de serrage.
Le modèle avec taraudage peut, en ajoutant un élément, s'adapter à tous types de pièces.
Cet article 23230.0570 - Éléments de pression avec embout, anti-rotation / avec prisme (d1: M12 x 1,5 mm) est une variante du groupe d’articles Éléments de pression avec embout, anti-rotation (EH 23230.)
Embout
Corps
Goujon fileté
Pièce de retenue
Bouton
Contre-écrou
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: