23080.0616 - Écrous six pans avec rondelle concave

Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

L’écrou hexagonal à rondelle concave est une unité fixe composée d’un écrou hexagonal et d’une rondelle concave présentant les avantages/propriétés suivants :

  • Sécurité de fonctionnement
  • Impossible à perdre
  • Montage rapide et logique
  • Stockage simplifié
  • Plage d’oscillation max. 3°

Cet article 23080.0616 - Écrous six pans avec rondelle concave / avec grande surface d'appui (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Écrous six pans avec ron­delle concave (EH 23080.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec grande surface d'appui
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Numéro d’article:
23080.0616
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec grande surface d'appui – croquis 2
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Poids: 124 g
Écrous six pans avec rondelle concave

Matières

Rondelle concave

  • acier traité, bruni

Écrou

  • acier traité, bruni

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23080.0616
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.