23080.0512 - Écrous six pans avec rondelle concave

Cet ensemble permet une compensation entre les faces de bridage irrégulières / non parallèles.

L’écrou hexagonal à rondelle concave est une unité fixe composée d’un écrou hexagonal et d’une rondelle concave présentant les avantages/propriétés suivants :

  • Sécurité de fonctionnement
  • Impossible à perdre
  • Montage rapide et logique
  • Stockage simplifié
  • Plage d’oscillation max. 3°

Cet article 23080.0512 - Écrous six pans avec rondelle concave / avec surface d'appui réduite (d1: M12) est une variante du groupe d’articles Écrous six pans avec ron­delle concave (EH 23080.)

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec surface d'appui réduite
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Numéro d’article:
23080.0512
Documents
Écrous six pans avec rondelle concave
  • avec surface d'appui réduite – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Poids: 37 g
Écrous six pans avec rondelle concave

Matières

Rondelle concave

  • acier traité, bruni

Écrou

  • acier traité, bruni

Références

Moments de serrage et résistances - se reporter à la fiche de renseignements techniques -

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23080.0512
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.