23110.0118 - Lardons étagés
avec fixation cylindrique

Les lardons étagés cylindriques servent à positionner des outillages et éléments de bridage dans les trous de positionnement cylindriques des plateaux ou palettes.

Ils peuvent être montés dans des alésages et des rainures.

Cet article 23110.0118 - Lardons étagés avec fixation cylindrique / (Largeur de la rainure machine b h6: 18 mm) est une variante du groupe d’articles Lar­dons éta­gés avec fixation cylindrique (EH 23110.)

Lar­geur de la rai­nure ma­chine b - h6 [mm]
d1 [mm]
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Lar­geur de la rai­nure ma­chine b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 1) [mm]:
1 2
Pour vis ISO 4762 (cro­quis 2) [mm]:
1 2
Numéro d’article:
23110.0118
Documents
Lardons étagés
  • Largeur de la rainure machine b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 1): M6
  • Pour vis ISO 4762 (croquis 2): M8
  • Poids: 45 g
Lardons étagés

Matières

  • acier cémenté, bruni, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23110.0118
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.