Cette bride (tête de bridage) avec plaque de protection interchangeable est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces sensibles.
Les plaques de protection en laiton ou en plastique PA6 protègent la pièce à usiner contre les dommages.
Cet article 23190.0052 - Brides avec plaque de protection interchangeable / bride sans plaque de protection (Cote nominale b1 +0,5: 9 mm, l1: 63 mm) est une variante du groupe d’articles Brides avec plaque de protection interchangeable (EH 23190.)
Bride
Les plaques de protection sont montées ou démontées avec deux vis. Ceux-ci sont inclus dans la livraison.
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Systèmes de bridage et positionnement Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts: