23690.0116 - Adaptateurs de hauteur
pour brides compactes

Les adaptateurs de hauteur pour les systèmes de bridage compacts permettent d'augmenter la plage de serrage. Les caractéristiques sont les suivantes :

  • Réglage continue de la plage de serrage
  • L'adaptateur de hauteur permet un positionnement précis du système de bridage compact pour une matrice d'entraxes donnée
  • Réglage de la hauteur à volonté.

Cet article 23690.0116 - Adaptateurs de hauteur pour brides compactes / (d1: M16) est une variante du groupe d’articles Adap­ta­teurs de hau­teur pour brides compactes (EH 23690.)

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Numéro d’article:
23690.0116
Documents
Adaptateurs de hauteur
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Poids: 3000 g
Adaptateurs de hauteur

Matières

  • acier traité, revêtement noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 23690.0116
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Brides compactes
Catégorie:
Description produit
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.