Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 5 résultats
Matières:
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Autres détails
l1 ±0,5: 93,5 mm
d1 : 6,5 mm
b: 21 mm
l2 : 109 mm
d2 : 10,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 13 mm
l3 : 74 mm
s: 6 mm
t: 7 mm
Pour vis cylindrique: M6
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 28 g
vers la vue d'article
Matières:
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Autres détails
l1 ±0,5: 117 mm
d1 : 8,5 mm
b: 26 mm
l2 : 137 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 41 mm
h2 : 15 mm
l3 : 93 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Pour vis cylindrique: M8
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 42 g
vers la vue d'article
Matières:
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Autres détails
l1 ±0,5: 132 mm
d1 : 8,5 mm
b: 27 mm
l2 : 150 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 45 mm
h2 : 16 mm
l3 : 108 mm
s: 7 mm
t: 8,5 mm
Pour vis cylindrique: M8
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 48 g
vers la vue d'article
Matières:
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Autres détails
l1 ±0,5: 179 mm
d1 : 8,5 mm
b: 28 mm
l2 : 196 mm
d2 : 13,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 17 mm
l3 : 151 mm
s: 7,5 mm
t: 8,5 mm
Pour vis cylindrique: M8
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 70 g
vers la vue d'article
Matières:
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Autres détails
l1 ±0,5: 235 mm
d1 : 10,5 mm
b: 30 mm
l2 : 260 mm
d2 : 16,5 mm
h1 : 54 mm
h2 : 20 mm
l3 : 201 mm
s: 8,5 mm
t: 10,5 mm
Pour vis cylindrique: M10
plage de température de fonctionnement max.: 100 °C
Poids: 118 g
vers la vue d'article
Matières
Poignée
thermoplastique (PA), renforcé fibre de verre, noir
Assemblage
Le montage s’effectue côté utilisateur à l’aide d’une vis à tête cylindrique.
Fiche technique EH 24320. Poignées étriers – en plastique, montage par l'avant
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.