24470.0612 - Écrous de serrage
soudés

Version économique par rapport à la poignée DIN 99.

Cet article 24470.0612 - Écrous de serrage soudés / (l1: 125 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage soudés (EH 24470.)

Ma­tières
l1 [mm]
d1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
inox 1.4301, mat
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24470.0612
Documents
Écrous de serrage
  • inox
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • Poids: 313 g
Écrous de serrage

Matières

  • inox 1.4301, mat
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24470.0612
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.