24441.0250 - Manettes plates indexables
inox

Les manettes plates indexables sont utilisées quand la plage d’oscillation est limitée ou pour obtenir une certaine position des manettes.

Les manettes plates indexables se distinguent par leur faible hauteur de pose et sont idéales pour une utilisation dans des espaces réduit ou si le levier ne doit pas dépasser.

Cet article 24441.0250 - Manettes plates indexables inox / avec alésage lisse (d1: 32 mm, d3 H7: 8 mm) est une variante du groupe d’articles Ma­nettes plates in­dexables inox (EH 24441.)

Ver­sion
cro­quis
Cou­leur
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec alésage lisse
cro­quis:
2
Cou­leur:
noir
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
Numéro d’article:
24441.0250
Documents
Manettes plates indexables
  • avec alésage lisse – croquis 2, noir
  • d1: 32 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 16 mm
  • h1: 29,5 mm
  • h2: 2 mm
  • h3: 2,5 mm
  • h4: 41,5 mm
  • l2: 120 mm
  • t min.: 14 mm
  • plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 188 g
Manettes plates indexables

Matières

Levier

  • zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat

Pièces intérieures

  • inox 1.4305

Capuchon de protection

  • plastique, noir

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24441.0250
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.