Le­viers de ser­rage ré­glables

EH 24440.

Votre sélection a donné lieu à 69 résultats

Ver­sion
cro­quis
Ma­tières
d1 [mm]
d2 [mm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0232
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 195 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0234
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • Poids: 205 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0318
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • Poids: 277 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0320
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: 110 mm
  • Poids: 282 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0322
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 283 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0324
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 287 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0326
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 298 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0328
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 302 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0330
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 312 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
Numéro d’article:
24440.0332
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • Poids: 320 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0422
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 422 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0424
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 435 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0426
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 446 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0428
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 461 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
Numéro d’article:
24440.0430
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • Poids: 486 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24440.0520
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: 138 mm
  • Poids: 772 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24440.0522
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Poids: 792 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24440.0524
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Poids: 826 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
Ma­tières:
acier bruni
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
Numéro d’article:
24440.0526
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec filetage – croquis 2, acier
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • l1: 80 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • Poids: 859 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
Numéro d’article:
24440.0601
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Poids: 91 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0602
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Poids: 89 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
Numéro d’article:
24440.0611
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Poids: 159 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0612
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t min.: 14 mm
  • Poids: 153 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables
Ver­sion:
avec taraudage
cro­quis:
1
Ma­tières:
inox 1.4305, mat
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
Numéro d’article:
24440.0621
CAO
Documents
Leviers de serrage réglables
  • avec taraudage – croquis 1, inox
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t min.: 17 mm
  • Poids: 255 g
vers la vue d'article
Leviers de serrage réglables

Matières

Levier

  • acier bruni
  • inox 1.4305, mat

Pièces intérieures

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305, mat

Boule

  • thermoplastique (PF 31), noir, DIN 319

Vis

  • acier, bruni, qualité 5.8
  • inox 1.4305

Notes

La partie taraudée est interchangeable.

Fonctionnement

En soulevant le levier la cannelure est libérée. La poignée peut alors être mise en position. En relâchant le levier, la cannelure s'enclenche.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24440. Leviers de serrage réglables
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Veuillez choisir une variante (référence d’article dans l’onglet Tableau de commande) pour obtenir les informations complètes et détaillées sur la conformité.