24790.0538 - Vis moletées épaulées
DIN 464

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Toutes les vis moletées épaulées sont réalisées d'une seule pièce.

Contrairement à la fiche technique officielle de la norme, elles sont généralement fabriquées avec un filetage jusqu'à la tête et avec une sortie sans dégagement à l'extrémité du filetage. Les vis ne peuvent donc pas être vissées jusqu'au collet.

Cet article 24790.0538 - Vis moletées épaulées DIN 464 / (d1: M6, l: 20 mm) est une variante du groupe d’articles Vis mo­le­tées épau­lées DIN 464 (EH 24790.)

Ma­tières
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
Ma­tières:
Acier électro-galvanisé, qualité 5.8
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
24 mm
Numéro d’article:
24790.0538
Documents
Vis moletées épaulées
  • acier
  • d1: M6
  • l: 20 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 15 mm
  • k: 5 mm
  • Poids: 29 g
Vis moletées épaulées

Matières

  • Acier électro-galvanisé, qualité 5.8

Notes

Le pas et la profondeur du moletage peuvent différer de la norme DIN.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 24790.0538
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.