Bou­tons à trois bras à li­mi­teur de couple

EH 24711.

Les boutons moletés à limiteur de couple sont utilisés dans toutes les situations exigeant une limitation de la force manuelle exercée.

Le bouton triangulaire à limiteur de couple intégré permet de limiter le couple lors du serrage. Une fois le couple atteint, le bouton « saute ». Pour le desserrer, le couple est transmis sans limite.

Ces boutons allient la praticité d’une clé à cliquet au design moderne et ergonomique d’un écrou moleté ou d’une vis moletée.

Votre sélection a donné lieu à 108 résultats

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [€]
Disponible
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0306
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0307
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 72 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0308
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0309
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0310
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0311
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 75 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0312
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0313
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0314
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0315
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0316
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 73 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0317
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 74 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0318
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0319
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 76 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0320
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 77 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0321
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0322
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 80 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
32 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0323
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 81 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0324
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0325
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 82 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0326
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 40 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 83 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Numéro d’article:
24711.0327
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 2 Nm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Numéro d’article:
24711.0328
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 3 Nm
  • Poids: 87 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple
Ver­sion:
avec filetage
cro­quis:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Couple de ser­rage +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Numéro d’article:
24711.0329
CAO
Documents
Boutons à trois bras à limiteur de couple
  • avec filetage – croquis 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 13,5 mm
  • l: 50 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Couple de serrage +/- 10% max.: 4 Nm
  • Poids: 88 g
vers la vue d'article
Boutons à trois bras à limiteur de couple

Matières

Couvercle

  • plastique, gris 

Limiteur de couple

  • acier trempé

Poignée

  • PA-HP thermoplastique, renforcé à la fibre de verre, noir, mat

Partie interne

  • acier bruni

Vis

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 24711. Boutons à trois bras à limiteur de couple
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
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.