1912.620 - Plateaux de bridage
avec trous de centrage

b1 x l1 [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Numéro d’article:
1912.620
Documents
Plateaux de bridage
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Poids: 141 kg
Plateaux de bridage

Matières

  • fonte grise GG

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1912.620
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.