1910.060 - Equerres de bridage
mécano-soudées, unilatérales, pré-usinées

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Numéro d’article:
1910.060
Documents
Equerres de bridage
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Poids: 180 kg
Equerres de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1910.060
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.