1910.020 - Equerres de bridage
mécano-soudées, unilatérales, pré-usinées

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [€]
Disponible
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Numéro d’article:
1910.020
Documents
Equerres de bridage
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Poids: 76 kg
Equerres de bridage

Matières

  • acier de mécano-soudure

Notes

Réalisations spéciales en acier ou en fonte sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1910.020
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.