Standardin MS17985 / NAS1333-1343 mukaisia kuulalukitustappeja käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.
Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.
Pintakäsittely:
Lämpökäsittely:
Tämä artikkeli 4211.H45 - Kuulalukitustapit yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset / (Nimellishalkaisija A: 5/8 tuuma, Lukituspituus L +0,02 0: 4,5 tuuma) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kuulalukitustapit yksitoimiset - standardin NAS / MS 17985 mukaiset (EH 4211.)
Runko
Tappi
Jousi
Kahva
Avainrengas
Painonappi
Kuula
Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.
Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request.
Erikoismalleja tilauksesta.
Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."