Kiinnityskiskon avulla kiinnitin voidaan asettaa haluttuun asentoon ja myös T-uraan nähden poikittain.
Tämä artikkeli 23210.0760 - Kiinnityskiskot matalakiinnittimille / (b1: 60 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Kiinnityskiskot matalakiinnittimille (EH 23210.)
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."