Napa koneistettu, kehä sorvattu, reunus kiillotettu joka puolelta, koneistamattomat pinnat puhallettu puhtaaksi.
Tämä artikkeli 24590.0221 - Käsipyörät DIN 950 kevytmetallia / Ilman kiilauraa, pyörivällä kahvalla EH 24460., asennettu, muoto B-F/G (vanha :D 4) (d1: 160 mm, d2 H7: 16 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Käsipyörät DIN 950 kevytmetallia (EH 24590.)
Käsipyörä
Pyörivä konekahva DIN 98 EH 24460.
Kiinnitysaluslevy EH 22270. aksiaalista kiinnitystä varten.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."