3201.051 - SIMPLEX-vaihtopää
TPE-soft, sininen

SIMPLEX-iskupää TPE-soft (sarja 3201) on kestomuovia ja SIMPLEX-malliston pehmein iskupää. Sen kovuus on noin 65 Shore A. Tämä iskuja tehokkaasti vaimentava sininen iskupää on ihanteellinen vaihtoehto töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus. Perinteisistä kumivasaroista poiketen se ei jätä haitallista mustaa jälkeä. Tämän erikoisversion pään halkaisija on 50 mm, mutta se on rakennettu 40 mm:n runkoon. Ylikokoiset kosketuspinnat antavat maksimaalisen naarmuuntumissuojan käsiteltäessä arkapintaisia työkappaleita.

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-iskupää TPE-soft.
  • Sininen.
  • Pehmeä.
  • Ei värjää.
  • Vaimentaa tehokkaasti iskuja.
  • Sopii ihanteellisesti töihin, joissa tarvitaan kevyt kosketus.
  • Pään halkaisija D50 mm, kiinnitetään D40 mm:n runkoon.
  • Ylikokoiset kosketuspinnat suojaavat työkappaleita naarmuuntumiselta.

Käyttö

Kevyiden/herkkien työkappaleiden asettelu, mallien rakentaminen, huonekalujen rakentaminen, viilutyöt

Tämä artikkeli 3201.051 - SIMPLEX-vaihtopää TPE-soft, sininen / (Ø: 50 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote SIMPLEX-vaih­to­pää 50 - 40 TPE-soft, sininen (EH 3201.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
80 g
Tuote-Nro.:
3201.051
SIMPLEX-vaihtopää
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 55 mm x 55 mm x 55 mm
  • Paino: 80 g
  • GTIN: 4030618304043
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3201.051
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."