3906.030 - BASEPLEX-vaihtopäävasara
Selluloosa-asetaatti/selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi

Vaikka BASEBLEX edustaa malliston edullisen hintaista osaa, se täyttää epäilemättä Halderin tiukat laatuvaatimukset.

Sarjan 3906 BASEPLEX-vaihtopäävasaroiden kummallakin puolella on selluloosa-asetaattipäät. Punainen iskupää on sekä kova että öljyn- ja rasvankestävä.

Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.

Puuvarsi on ergonominen ja lakattu (maalattu).

Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.

Tästä versiosta on saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Ominaisuudet:

  • BASEPLEX-vaihtopäävasara selluloosa-asetaattivaihtopäillä (punainen, kova, öljyä ja rasvaa kestävä) kummallakin puolella.
  • Tuotevalikoiman edullinen malli, totuttua Halder-laatua.
  • Korkealaatuisessa sinkkipainevalurungossa on ohilyöntisuojus ja teknisesti kehittynyt iskupään pidin.
  • Ergonominen, lakattu puuvarsi.
  • Päät ja varsi ovat vaihdettavissa.
  • Saatavana koot D25 mm – D50 mm.

Käyttö

Soveltuu useisiin käyttökohteisiin, tavanomaiseen käyttöön

Tämä artikkeli 3906.030 - BASEPLEX-vaihtopäävasara Selluloosa-asetaatti/selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi / (Ø: 30 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote BA­SEPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat Selluloosa-asetaatti/selluloosa-asetaatti, runko sinkkipainevalua, puuvarsi (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Tuote-Nro.:
3906.030
BASEPLEX-vaihtopäävasara
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Paino: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiaali

Varsi

  • Puu

Vaihtopäät (iskupäät)

  • Selluloosa-asetaatti, punainen
  • kova
  • öljyä ja rasvaa kestävä

Runko

  • Sinkkipainevalu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 3906.030
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
BASEPLEX soft-face mallet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

 

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

 

Sisältää Prop 65 aineita


Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."